Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
163X10199X
Teilenummer
|
---|
163X10199X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Steckverbindermerkmale | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Temperaturbereich (°C) | Prüfspannung (V) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Crimpen | + Durchgangsloch | - | 163X10199X | Verzinkter Stahl | 3 | 62 | -55 - 125 | 1000 | 163X10199X | - |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckertyp | Stecker. vertikale Montage | Produktart | D-SUB Stiftleiste |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB Stiftleiste, die Teilenummer ist 163X10199X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 163X10199X.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
IP-Schutzart
Ausführung (verschied.)
Verbindung (Elemente)
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Temperaturbereich(°C)
Prüfspannung(V)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
15-000573 |
15-000583 |
163X10169X |
163X10189X |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verbindung (Elemente) | Steckverbindermerkmale | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Temperaturbereich (°C) | Prüfspannung (V) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Eimer | - | IP67 | 15-000573 | - | 2 | 9|9 | - | - | 15-000573 | Nadelstreifen | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Eimer | - | IP67 | 15-000583 | - | 2 | 15|15 | - | - | 15-000583 | Nadelstreifen | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Crimpen | + Durchgangsloch | - | 163X10169X | Verzinkter Stahl | 3 | 15 | -55 - 125 | 1000 | 163X10169X | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Crimpen | + Durchgangsloch | - | 163X10189X | Verzinkter Stahl | 3 | 44 | -55 - 125 | 1000 | 163X10189X | - |