Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1578001
Teilenummer
|
---|
1578001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelbinder | Kabelbinderbreite (mm) | Kabelbinder Länge (mm) | Farbe | Absicherung | Getriebe | Halogen frei | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Markierungsbereich | Werkstoff | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Maximale Dicke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Haltekraft (N) | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | Schreibbereich | Breite des Schreibbereichs (mm) | Länge des Schreibbereichs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Hitzebeständig | 3.80 | 200 | Weiß | - | Innen- | nein | - | 1578001 | - | Polyamid 6.6 | 50 | - | +85 | - | -35 | 1578001 | - | - | - |
Loading...
Produktart | Kabelbinder | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbinder, die Teilenummer ist 1578001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1578001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Industrieprodukte
Markierungsbereich
Maximale Dicke(mm)
Minimale Haltekraft(N)
Schreibbereich
Breite des Schreibbereichs(mm)
Länge des Schreibbereichs(mm)
Kabelbinder
Kabelbinderbreite(mm)
Kabelbinder Länge(mm)
Farbe
Getriebe
Halogen frei
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximaler Bündeldurchmesser(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1577919 |
1577921 |
1577923 |
1578003 |
1578006 |
1578007 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabelbinder | Kabelbinderbreite (mm) | Kabelbinder Länge (mm) | Farbe | Absicherung | Getriebe | Halogen frei | Industrieprodukte | Hersteller Teilenummer | Markierungsbereich | Werkstoff | Maximaler Bündeldurchmesser (mm) | Maximale Dicke (mm) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Haltekraft (N) | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | Schreibbereich | Breite des Schreibbereichs (mm) | Länge des Schreibbereichs (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Hitzebeständig | 1.90 | 100 | Weiß | - | Innen- | nein | - | 1577919 | - | Polyamid 6.6 | 22 | - | +85 | - | -35 | 1577919 | - | - | - | |
0.95 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Hitzebeständig | 1.90 | 120 | Weiß | - | Innen- | nein | - | 1577921 | - | Polyamid 6.6 | 30 | - | +85 | - | -35 | 1577921 | - | - | - | |
1.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Hitzebeständig | 1.90 | 150 | Weiß | - | Innen- | nein | - | 1577923 | - | Polyamid 6.6 | 35 | - | +85 | - | -35 | 1577923 | - | - | - | |
4.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Hitzebeständig | 4 | 250 | Weiß | - | Innen- | nein | - | 1578003 | - | Polyamid 6.6 | 65 | - | +85 | - | -35 | 1578003 | - | - | - | |
6.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Hitzebeständig | 4.60 | 350 | Schwarz | - | Innen- | nein | - | 1578006 | - | Polyamid 6.6 | 90 | - | +85 | - | -35 | 1578006 | - | - | - | |
6.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Hitzebeständig | 4.60 | 350 | Weiß | - | Innen- | nein | - | 1578007 | - | Polyamid 6.6 | 90 | - | +85 | - | -35 | 1578007 | - | - | - |