Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

86091326114765V1LF

Teilenummer
86091326114765V1LF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplast UL94V-O Farbe Grau Konfiguration (a + b)
Verbindung (Elemente) Druck Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Steckverbinder. Gerade
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet
DIN-Norm (Steckverbinder) B Hersteller Teilenummer 86091326114765V1LF Maximale Temperatur(°C) +125
Temperatur(°C) -55 Nennstrom(A) 1.5 Nennspannung(V) 1000
Anzahl Reihen 2 Anzahl der Stifte 32 Stifte pro Reihe 32
Größe (Höhe)(mm) 15.6 Größe (Breite)(mm) 95 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 8.1
Produktart Steckverbinder ) Normen / beglaubigt DIN 41612 Gesamtzahl Stifte 32
Modell (Herstellermodell) 86091326114765 V1LF

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder, die Teilenummer ist 86091326114765V1LF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 86091326114765V1LF.

Technischer Support