FCI-Stiftleiste (Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
77311-101-20LF
77311-424-36LF
77313-101-10LF
77313-101-20LF
77313-102-14LF
77315-418-36LF
77315-424-36LF
77315-824-36LF
77317-804-72LF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Kontaktfläche Hersteller Teilenummer Anzahl Reihen Durchmesser des Stiftes
(mm)
Stiftlänge (PCB)
(mm)
Stiftlänge (Buchse)
(mm)
Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Gesamtzahl Stifte

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVergoldet77311-101-20LF10.622.415.842050.82.410.820

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVerzinnt77311-424-36LF10.622.906.7053691.442.412.236

0.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVergoldet77313-101-10LF20.662.415.84510.84.8325.410

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVergoldet77313-101-20LF20.662.415.841010.84.8350.820

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. GeradeVergoldet77313-102-14LF20.663.425.84711.84.8335.5614

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVergoldet77315-418-36LF10.623.055.84362.4-91.4436

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt77315-424-36LF10.622.856.705362.4-91.4436

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVergoldet77315-824-36LF10.622.856.705362.4-91.4436

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter WinkelVerzinnt77317-804-72LF20.623.105.84364.83--72

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplast UL94V-O Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 2.54 Industrieprodukte nein
Maximale Temperatur(°C) +125 Temperatur(°C) -65 Nennstrom(A) 3
Nennspannung(V) 1500 Stiftform Quadratisch Produktart Nadelstreifen (Standard)
Trennbar Ja Modell (Herstellermodell) Dubox/PV / Mountain Stik

Technischer Support