FCI- Sockel - Kabel, Mini-PV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65039-029ELF
65039-031ELF
65039-036LF
65043-032ELF
65043-033ELF
78211-004LF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Farbe Kompatibel mit (Details) Hersteller Teilenummer Nennspannung
(V)
Anzahl Reihen Stifte pro Reihe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Gesamtzahl Stifte

0.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 36 - 22Schwarz36 - 2265039-029ELF-182.5420.328

0.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 36 - 22Schwarz36 - 2265039-031ELF-162.5415.246

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 36 - 22Schwarz36 - 2265039-036LF-112.542.541

0.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz-65043-032ELF-255.0812.5510

0.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz-65043-033ELF-245.0810.018

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Blau-78211-004LF1000142.5410.014

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG maximal 22 AWG (min.) 36 Gehäusematerial PPE
Verbindung (Elemente) Crimpen Steckertyp Sockel. Gerade Steckverbinder Verzinnt
Anschlüsse Wire-to-Board Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54
Industrieprodukte nein Isolierendes Material PPE Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -40 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 13.85 Produktart Sockel - Kabel
Serie (Steckverbinder) Mini-PV Modell (Herstellermodell) Dubox / PV / Bergstik

Technischer Support