Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
65039-029ELF
Teilenummer
|
---|
65039-029ELF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V) | Anzahl Reihen | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Gesamtzahl Stifte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 36 - 22 | Schwarz | 36 - 22 | 65039-029ELF | - | 1 | 8 | 2.54 | 20.32 | 8 |
Loading...
AWG maximal | 22 | AWG (min.) | 36 | Gehäusematerial | PPE |
---|---|---|---|---|---|
Verbindung (Elemente) | Crimpen | Steckertyp | Sockel. Gerade | Steckverbinder | Verzinnt |
Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktabstand(mm) | 2.54 |
Industrieprodukte | nein | Isolierendes Material | PPE | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
Temperatur(°C) | -40 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 13.85 | Produktart | Sockel - Kabel |
Serie (Steckverbinder) | Mini-PV | Modell (Herstellermodell) | Dubox / PV / Bergstik |
Sie befinden sich auf der Seite für FCI- Sockel - Kabel, Mini-PV, die Teilenummer ist 65039-029ELF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 65039-029ELF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
AWG
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Hersteller Teilenummer
Anzahl Reihen
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
65039-031ELF |
65039-036LF |
65043-032ELF |
65043-033ELF |
78211-004LF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Hersteller Teilenummer | Nennspannung (V) | Anzahl Reihen | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Gesamtzahl Stifte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 36 - 22 | Schwarz | 36 - 22 | 65039-031ELF | - | 1 | 6 | 2.54 | 15.24 | 6 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 36 - 22 | Schwarz | 36 - 22 | 65039-036LF | - | 1 | 1 | 2.54 | 2.54 | 1 | |
0.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | 65043-032ELF | - | 2 | 5 | 5.08 | 12.55 | 10 | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | 65043-033ELF | - | 2 | 4 | 5.08 | 10.01 | 8 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Blau | - | 78211-004LF | 1000 | 1 | 4 | 2.54 | 10.01 | 4 |