FCI-Steckdosen (Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

89898-302ALF

Teilenummer
89898-302ALF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Thermoplast UL94V-O Farbe Grau Verbindung (Elemente) SMD
Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Sockel . Gerade Kontaktmaterial Phosphorbronze
Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte nein
Hersteller Teilenummer 89898-302ALF Maximale Temperatur(°C) +125 Temperatur(°C) -65
Anzahl Reihen 2 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.60 Stifte pro Reihe 2
Größe (Höhe)(mm) 7 Größe (Breite)(mm) 5.08 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 5.08
Produktart Behälter (Standard) Trennbar nein Schlüsseltiefe(mm) 2.3
Sockel Quadratisch Gesamtzahl Stifte 4 Modell (Herstellermodell) Dubox/PV / Mountain Stik

Sie befinden sich auf der Seite für FCI-Steckdosen (Standard) , die Teilenummer ist 89898-302ALF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 89898-302ALF.

Technischer Support