Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DE1A5
Teilenummer
|
---|
DE1A5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luft / Abstand | Umgebungstemperatur (°C) | Spannung | Spannung (V RMS) | Unterbrechungskapazität (mV/DC) | Unterbrechungskapazität (V DC) | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Spulenbewertung (mW) | Spulenbewertung (VA) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abstand (Spule / Clips) (mm) | Durchschlagfestigkeit | Durchschlagfestigkeit (kV) | Durchschlagfestigkeit (V) | Haltbarkeit | Abfallzeit (Frau) | Isolationswiderstand (MΩ) | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Schaltspannung (V AC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Nennspannung (Details) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (V DC) | Betriebsspannung (V DC) | Energieverbrauch | Energieverbrauch (mW) | Leistung (mW) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schockfestigkeit (m/s²) | Schaltstrom (IS maximal) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (IS maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (min.) (mA) | Kapazität (VA) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Kapazität (V DC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (W) | Kapazität (maximal) (W) | Einschaltstrom (A) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Schwingfestigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +70 | Öffnen Sie die Kontakte 1000 Veff für 1 Minute. zwischen Paare 2000 Vrms für 1 Minute zwischen den Kontakte und der Spule 5000 Vrms für 1 Minute. | - | - | - | - | 5 | 200 | - | AgSnO2 | 1 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NO | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | (mit 300 cpm) Min 107 | - | Transformatorausgang 500 V/DC 1000 | - | 6.5 | 230V/DC/440 | +70 | - | 3.5 | 2050000155567 | - | - | 6.5 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 25 | 125 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | Max 230 V/DC/440 | - | 230|440 | Max 2500 VA/300 | 300|2500 | - | DE1A5 | DE1A5 | monostabil | - |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Lötstifte | Temperatur(°C) | -40 | Produktart | PCB-Relais |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Relais, die Teilenummer ist DE1A5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DE1A5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luft / Abstand
Spannung(V RMS)
Unterbrechungskapazität(mV/DC)
Unterbrechungskapazität(V DC)
Nennspannung der Spule(V AC)
Spulenbewertung(VA)
Durchschlagfestigkeit
Durchschlagfestigkeit(kV)
Durchschlagfestigkeit(V)
Abfallzeit(Frau)
Maximale pick-up - Spannung(V AC)
Spannung(V AC)
Nennspannung (Details)(V)
Nennspannung (Details)(V DC)
Energieverbrauch
Energieverbrauch(mW)
Leistung(mW)
Reaktionszeit(Frau)
Schockfestigkeit(m/s²)
Schaltstrom (IS maximal)
Schaltstrom (min.)(mA)
Kapazität(VA)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Kapazität(V DC)
Einschaltstrom(A)
Schwingfestigkeit
Umgebungstemperatur(°C)
Spannung
Nennspannung der Spule(V DC)
Spulenbewertung(mW)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Steuermodus
Abstand (Spule / Clips)(mm)
Haltbarkeit
Isolationswiderstand(MΩ)
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Maximale Schaltspannung(V AC)
Maximale Temperatur(°C)
Spannung(V DC)
Nennspannung (Details)
Betriebsspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltstrom (IS maximal)(A)
Schaltstrom(A)
Schaltspannung(V AC)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Kapazität(W)
Kapazität (maximal)(W)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AGQ20012 |
AGQ20024 |
AGQ2004H |
DE1AL212 |
DE2A12 |
DE2A24 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Luft / Abstand | Umgebungstemperatur (°C) | Spannung | Spannung (V RMS) | Unterbrechungskapazität (mV/DC) | Unterbrechungskapazität (V DC) | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Spulenbewertung (mW) | Spulenbewertung (VA) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abstand (Spule / Clips) (mm) | Durchschlagfestigkeit | Durchschlagfestigkeit (kV) | Durchschlagfestigkeit (V) | Haltbarkeit | Abfallzeit (Frau) | Isolationswiderstand (MΩ) | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Schaltspannung (V AC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Nennspannung (Details) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (V DC) | Betriebsspannung (V DC) | Energieverbrauch | Energieverbrauch (mW) | Leistung (mW) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schockfestigkeit (m/s²) | Schaltstrom (IS maximal) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (IS maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (min.) (mA) | Kapazität (VA) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Kapazität (V DC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (W) | Kapazität (maximal) (W) | Einschaltstrom (A) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Schwingfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgPd + au | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | - | - | (Spule / Forts.) 2.5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 18 | - | +85 | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | 5.2 | 7.2 | 10.6 | 1028 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20012 | AGQ20012 | monostabil | - | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgPd + au | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | - | - | (Spule / Forts.) 2.5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 28.8 | - | +85 | - | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | 5.2 | 7.2 | 10.6 | 2504 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20024 | AGQ20024 | monostabil | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | AgPd + au | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | - | - | (Spule / Kontakt) 2.5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 6.75 | - | +85 | - | 3.38 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 5.2 | 7.2 | 10.6 | 145 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ2004H | AGQ2004H | monostabil | - | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +70 | Öffnen Sie die Kontakte 1000 Veff für 1 Minute. zwischen Paare 2000 Vrms für 1 Minute zwischen den Kontakte und der Spule 5000 Vrms für 1 Minute. | - | - | - | - | 12 | 200 | - | AgSnO2 | 1 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NO | bistabil. 2 Spulen | 8 | - | - | - | (mit 300 cpm) Min 107 | - | Transformatorausgang 500 V/DC 1000 | - | 15.6 | 230V/DC/440 | +70 | - | 8.4 | - | - | 12 | 15.6 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 25 | 720 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | Max 230 V/DC/440 | - | 230|440 | Max 2500 VA/300 | 300|2500 | - | DE1AL212 | DE1AL212 | bistabil | - | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +70 | Öffnen Sie die Kontakte 1000 Veff für 1 Minute. zwischen Paare 2000 Vrms für 1 Minute zwischen den Kontakte und der Spule 5000 Vrms für 1 Minute. | - | - | - | - | 12 | 200 | - | AgSnO2 | 2 Hersteller | 2 Anzahl DPST-NO | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | (mit 300 cpm) Min 107 | - | Transformatorausgang 500 V/DC 1000 | - | 15.6 | 230V/DC/440 | +70 | - | 8.4 | - | - | 12 | 15.6 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 25 | 720 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Max 230 V/DC/440 | - | 230|440 | Max 2000 VA/240 | 240|2000 | - | DE2A12 | DE2A12 | monostabil | - | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +70 | Öffnen Sie die Kontakte 1000 Veff für 1 Minute. zwischen Paare 2000 Vrms für 1 Minute zwischen den Kontakte und der Spule 5000 Vrms für 1 Minute. | - | - | - | - | 24 | 200 | - | AgSnO2 | 2 Hersteller | 2 Anzahl DPST-NO | monostabil. 1 Spule | 8 | - | - | - | (mit 300 cpm) Min 107 | - | Transformatorausgang 500 V/DC 1000 | - | 31.2 | 230V/DC/440 | +70 | - | 16.8 | - | - | 24 | 31.2 | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 25 | 2880 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | Max 230 V/DC/440 | - | 230|440 | Max 2000 VA/240 | 240|2000 | - | DE2A24 | DE2A24 | monostabil | - |