Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DS1EM5
Teilenummer
|
---|
DS1EM5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luft / Abstand | Umgebungstemperatur (°C) | Spannung | Spannung (V RMS) | Unterbrechungskapazität (mV/DC) | Unterbrechungskapazität (V DC) | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Spulenbewertung (mW) | Spulenbewertung (VA) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abstand (Spule / Clips) (mm) | Durchschlagfestigkeit | Durchschlagfestigkeit (kV) | Durchschlagfestigkeit (V) | Haltbarkeit | Abfallzeit (Frau) | Isolationswiderstand (MΩ) | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Schaltspannung (V AC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Nennspannung (Details) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (V DC) | Betriebsspannung (V DC) | Energieverbrauch | Energieverbrauch (mW) | Leistung (mW) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schockfestigkeit (m/s²) | Schaltstrom (IS maximal) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (IS maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (min.) (mA) | Kapazität (VA) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Kapazität (V DC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (W) | Kapazität (maximal) (W) | Einschaltstrom (A) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Schwingfestigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +70 | - | - | Mindestens 16µA/10 | - | - | 5 | 400 | - | Ag + au | 1 Umschaltung | 1 CO. SPDT | monostabil. 1 Spule | - | zwischen den geöffneten Kontakte 1500 Veff (DS1-S 1000 Veff ) | - | - | 1 x 108 | - | (bei 500 V/DC) min Spannung: 100 | - | 6 | - | +70 | - | 3.5 | - | 5 | - | 6 | - | 400 | - | 9.8 | 9.9 | 15 | 62.5 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 60 W/125 | - | - | 220V/DC/250 | - | 220|250 | - | 60|125 | - | DS1EM5 | DS1EM5 | Signalrelais | - |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Lötstifte | Temperatur(°C) | -40 | Produktart | PCB-Relais |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Relais, die Teilenummer ist DS1EM5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS1EM5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luft / Abstand
Spannung
Spannung(V RMS)
Unterbrechungskapazität(V DC)
Nennspannung der Spule(V AC)
Spulenbewertung(VA)
Abstand (Spule / Clips)(mm)
Durchschlagfestigkeit(kV)
Durchschlagfestigkeit(V)
Abfallzeit(Frau)
Maximale pick-up - Spannung(V AC)
Maximale Schaltspannung(V AC)
Spannung(V AC)
Nennspannung (Details)
Nennspannung (Details)(V DC)
Energieverbrauch
Leistung(mW)
Reaktionszeit(Frau)
Schockfestigkeit(m/s²)
Schaltstrom (IS maximal)
Schaltstrom(A)
Schaltstrom (min.)(mA)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Kapazität(V DC)
Kapazität(W)
Einschaltstrom(A)
Schwingfestigkeit
Umgebungstemperatur(°C)
Unterbrechungskapazität(mV/DC)
Nennspannung der Spule(V DC)
Spulenbewertung(mW)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Steuermodus
Durchschlagfestigkeit
Haltbarkeit
Isolationswiderstand(MΩ)
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Maximale Temperatur(°C)
Spannung(V DC)
Nennspannung (Details)(V)
Betriebsspannung(V DC)
Energieverbrauch(mW)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltstrom (IS maximal)(A)
Kapazität(VA)
Schaltspannung(V AC)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Kapazität (maximal)(W)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AGQ20012 |
AGQ20024 |
AGQ2004H |
DSP112F |
DSP124F |
DSP15FD |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Luft / Abstand | Umgebungstemperatur (°C) | Spannung | Spannung (V RMS) | Unterbrechungskapazität (mV/DC) | Unterbrechungskapazität (V DC) | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Spulenbewertung (mW) | Spulenbewertung (VA) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abstand (Spule / Clips) (mm) | Durchschlagfestigkeit | Durchschlagfestigkeit (kV) | Durchschlagfestigkeit (V) | Haltbarkeit | Abfallzeit (Frau) | Isolationswiderstand (MΩ) | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Schaltspannung (V AC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Nennspannung (Details) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (V DC) | Betriebsspannung (V DC) | Energieverbrauch | Energieverbrauch (mW) | Leistung (mW) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schockfestigkeit (m/s²) | Schaltstrom (IS maximal) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (IS maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (min.) (mA) | Kapazität (VA) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Kapazität (V DC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (W) | Kapazität (maximal) (W) | Einschaltstrom (A) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Schwingfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgPd + au | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | - | - | (Spule / Forts.) 2.5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 18 | - | +85 | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | 5.2 | 7.2 | 10.6 | 1028 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20012 | AGQ20012 | monostabil | - | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgPd + au | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | - | - | (Spule / Forts.) 2.5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 28.8 | - | +85 | - | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | 5.2 | 7.2 | 10.6 | 2504 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20024 | AGQ20024 | monostabil | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | AgPd + au | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | - | - | (Spule / Kontakt) 2.5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 6.75 | - | +85 | - | 3.38 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 5.2 | 7.2 | 10.6 | 145 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ2004H | AGQ2004H | monostabil | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mindestens 4 mm | -40 - +65 | 3000 Veff zwischen Kontakt und Spule. 1000 Veff zwischen offenen Kontakte. erfüllt FCC Teil 68 | - | - | Mindestens 10µA/5 | - | 12 | 300 | - | AgSnO2 | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 1 NO / 1 NC | monostabil. 1 Spule | 4 | - | - | - | 5 x 107 | - | - | - | 15.6 | 30V/DC/250 | +65 | - | 9.6 | - | 12 | - | 15.6 | - | 300 | - | 10.5 | 11 | 20.2 | 480 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | Max 30 V/DC/250 | - | 30|250 | - | 150|1250 | - | DSP112F | DSP112F | 1xNO/1xNC | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mindestens 4 mm | -40 - +65 | 3000 Veff zwischen Kontakt und Spule. 1000 Veff zwischen offenen Kontakte. erfüllt FCC Teil 68 | - | - | Mindestens 10µA/5 | - | 24 | 300 | - | AgSnO2 | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | 1 NO / 1 NC | monostabil. 1 Spule | 4 | - | - | - | 5 x 107 | - | - | - | 31.2 | 30V/DC/250 | +65 | - | 19.2 | - | 24 | - | 31.2 | - | 300 | - | 10.5 | 11 | 20.2 | 1920 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | Max 30 V/DC/250 | - | 30|250 | - | 150|1250 | - | DSP124F | DSP124F | 1xNO/1xNC | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | AgSnO2 | 1 Hersteller | 1 Unterbrecher | monostabil. 1 Spule | - | - | - | - | 5 x 107 Zyklen | 5 | - | - | - | - | +65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 20.2 | 83 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125|250 | - | 150|1250 | - | - | DSP15FD | - | - |