Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ALDP112
Teilenummer
|
---|
ALDP112 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luft / Abstand | Umgebungstemperatur (°C) | Spannung | Spannung (V RMS) | Unterbrechungskapazität (mV/DC) | Unterbrechungskapazität (V DC) | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Spulenbewertung (mW) | Spulenbewertung (VA) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abstand (Spule / Clips) (mm) | Durchschlagfestigkeit | Durchschlagfestigkeit (kV) | Durchschlagfestigkeit (V) | Haltbarkeit | Abfallzeit (Frau) | Isolationswiderstand (MΩ) | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Schaltspannung (V AC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Nennspannung (Details) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (V DC) | Betriebsspannung (V DC) | Energieverbrauch | Energieverbrauch (mW) | Leistung (mW) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schockfestigkeit (m/s²) | Schaltstrom (IS maximal) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (IS maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (min.) (mA) | Kapazität (VA) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Kapazität (V DC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (W) | Kapazität (maximal) (W) | Einschaltstrom (A) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Schwingfestigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgNi | 1 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NO | monostabil. 1 Spule | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | 7.2 | 20.5 | 720 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30|277 | - | 150|1385 | - | - | ALDP112 | - | - |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Lötstifte | Temperatur(°C) | -40 | Produktart | PCB-Relais |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Relais, die Teilenummer ist ALDP112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ALDP112.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luft / Abstand
Umgebungstemperatur(°C)
Spannung
Spannung(V RMS)
Unterbrechungskapazität(mV/DC)
Unterbrechungskapazität(V DC)
Nennspannung der Spule(V AC)
Spulenbewertung(mW)
Spulenbewertung(VA)
Durchschlagfestigkeit
Durchschlagfestigkeit(kV)
Durchschlagfestigkeit(V)
Haltbarkeit
Abfallzeit(Frau)
Isolationswiderstand(MΩ)
Maximale pick-up - Spannung(V AC)
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Maximale Schaltspannung(V AC)
Spannung(V AC)
Spannung(V DC)
Nennspannung (Details)
Nennspannung (Details)(V)
Nennspannung (Details)(V DC)
Betriebsspannung(V DC)
Energieverbrauch
Energieverbrauch(mW)
Leistung(mW)
Reaktionszeit(Frau)
Schockfestigkeit(m/s²)
Schaltstrom (IS maximal)
Schaltstrom (IS maximal)(A)
Schaltstrom(A)
Schaltstrom (min.)(mA)
Kapazität(VA)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Schaltspannung(V AC)
Kapazität(V DC)
Kapazität(W)
Einschaltstrom(A)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Schwingfestigkeit
Nennspannung der Spule(V DC)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Steuermodus
Abstand (Spule / Clips)(mm)
Maximale Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Kapazität (maximal)(W)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AGQ20012 |
AGQ20024 |
AGQ2004H |
ALDP124 |
ALF1P05 |
ALF1P12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Luft / Abstand | Umgebungstemperatur (°C) | Spannung | Spannung (V RMS) | Unterbrechungskapazität (mV/DC) | Unterbrechungskapazität (V DC) | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Spulenbewertung (mW) | Spulenbewertung (VA) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abstand (Spule / Clips) (mm) | Durchschlagfestigkeit | Durchschlagfestigkeit (kV) | Durchschlagfestigkeit (V) | Haltbarkeit | Abfallzeit (Frau) | Isolationswiderstand (MΩ) | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Schaltspannung (V AC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Nennspannung (Details) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (V DC) | Betriebsspannung (V DC) | Energieverbrauch | Energieverbrauch (mW) | Leistung (mW) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schockfestigkeit (m/s²) | Schaltstrom (IS maximal) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (IS maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (min.) (mA) | Kapazität (VA) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Kapazität (V DC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (W) | Kapazität (maximal) (W) | Einschaltstrom (A) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Schwingfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgPd + au | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | - | - | (Spule / Forts.) 2.5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 18 | - | +85 | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | 5.2 | 7.2 | 10.6 | 1028 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20012 | AGQ20012 | monostabil | - | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgPd + au | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | - | - | (Spule / Forts.) 2.5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 28.8 | - | +85 | - | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | 5.2 | 7.2 | 10.6 | 2504 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20024 | AGQ20024 | monostabil | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | AgPd + au | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | - | - | (Spule / Kontakt) 2.5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 6.75 | - | +85 | - | 3.38 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 5.2 | 7.2 | 10.6 | 145 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ2004H | AGQ2004H | monostabil | - | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgNi | 1 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NO | monostabil. 1 Spule | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | 7.2 | 20.5 | 2880 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30|277 | - | 150|1385 | - | - | ALDP124 | - | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mindestens 8 mm/9,5 mm | -40 - +60 | Öffnen Sie die Kontakte 1000 Veff für 1 Minute. zwischen Kontakte und Spule 5000 Veff für 1 Minute | - | - | - | - | 5 | 900 | - | Silberlegierung | 1 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NO | monostabil. 1 Spule | 9.5 | - | - | (Kontakt / Spule) min 10000 | 2 x 106 | - | - | - | 5.5 | 250 | +60 | - | 3.5 | - | - | 5 | 5.5 | - | Max 900 | - | 23.3 | 15.7 | 30.1 | 27.8 | - | - | - | 25 | 25 | - | (bei 5 V/DC) 100 | Max 6250 | 6250 | 250 | - | - | - | - | - | (bei 200 V/AC) 102 A (bei 100 V/AC) 224 | ALF1P05 | ALF1P05 | monostabil | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mindestens 8 mm/9,5 mm | -40 - +60 | Öffnen Sie die Kontakte 1000 Veff für 1 Minute. zwischen Kontakte und Spule 5000 Veff für 1 Minute | - | - | - | - | 12 | 900 | - | Silberlegierung | 1 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NO | monostabil. 1 Spule | 9.5 | - | - | (Kontakt / Spule) min 10000 | 2 x 106 | - | - | - | 13.2 | 250 | +60 | - | 8.4 | - | - | 12 | 13.2 | - | Max 900 | - | 23.3 | 15.7 | 30.1 | 160 | - | - | - | 25 | 25 | - | (bei 5 V/DC) 100 | Max 6250 | 6250 | 250 | - | - | - | - | - | (bei 200 V/AC) 102 A (bei 100 V/AC) 224 | ALF1P12 | ALF1P12 | monostabil | - |