Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ALZ12F12
Teilenummer
|
---|
ALZ12F12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luft / Abstand | Umgebungstemperatur (°C) | Spannung | Spannung (V RMS) | Unterbrechungskapazität (mV/DC) | Unterbrechungskapazität (V DC) | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Spulenbewertung (mW) | Spulenbewertung (VA) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abstand (Spule / Clips) (mm) | Durchschlagfestigkeit | Durchschlagfestigkeit (kV) | Durchschlagfestigkeit (V) | Haltbarkeit | Abfallzeit (Frau) | Isolationswiderstand (MΩ) | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Schaltspannung (V AC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Nennspannung (Details) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (V DC) | Betriebsspannung (V DC) | Energieverbrauch | Energieverbrauch (mW) | Leistung (mW) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schockfestigkeit (m/s²) | Schaltstrom (IS maximal) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (IS maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (min.) (mA) | Kapazität (VA) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Kapazität (V DC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (W) | Kapazität (maximal) (W) | Einschaltstrom (A) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Schwingfestigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mindestens 10 mm | -40 - +105 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgSnO2 | 1 Umschaltung | 1 CO. SPDT | monostabil. 1 Spule | 10 | - | Mindestens 10 | - | 1 x 107 | - | - | - | 15.6 | - | +105 | - | 8.4 | - | - | 12 | - | - | - | - | 15.7 | 12.5 | 28.8 | 360 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | Max 4000 | 4000 | 440 | - | - | - | - | - | - | ALZ12F12 | ALZ12F12 | monostabil | - |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Lötstifte | Temperatur(°C) | -40 | Produktart | PCB-Relais |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PCB-Relais, die Teilenummer ist ALZ12F12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ALZ12F12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannung
Spannung(V RMS)
Unterbrechungskapazität(mV/DC)
Unterbrechungskapazität(V DC)
Nennspannung der Spule(V AC)
Spulenbewertung(mW)
Spulenbewertung(VA)
Durchschlagfestigkeit
Durchschlagfestigkeit(V)
Abfallzeit(Frau)
Isolationswiderstand(MΩ)
Maximale pick-up - Spannung(V AC)
Maximale Schaltspannung(V AC)
Spannung(V AC)
Nennspannung (Details)
Nennspannung (Details)(V)
Betriebsspannung(V DC)
Energieverbrauch
Energieverbrauch(mW)
Leistung(mW)
Reaktionszeit(Frau)
Schockfestigkeit(m/s²)
Schaltstrom (IS maximal)
Schaltstrom(A)
Schaltstrom (min.)(mA)
Schaltspannung(V AC)
Kapazität(V DC)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Kapazität(W)
Kapazität (maximal)(W)
Einschaltstrom(A)
Schwingfestigkeit
Luft / Abstand
Umgebungstemperatur(°C)
Nennspannung der Spule(V DC)
Kontaktmaterial
Kontaktschalter
Steuermodus
Abstand (Spule / Clips)(mm)
Durchschlagfestigkeit(kV)
Haltbarkeit
Maximale pick-up - Spannung(V DC)
Maximale Temperatur(°C)
Spannung(V DC)
Nennspannung (Details)(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltstrom (IS maximal)(A)
Kapazität(VA)
Kapazität (maximal)(VA)
Schaltspannung (maximal)(V AC)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AGQ20012 |
AGQ20024 |
AGQ2004H |
ALZ12F24 |
ALZ52F12 |
ALZ52F24 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Luft / Abstand | Umgebungstemperatur (°C) | Spannung | Spannung (V RMS) | Unterbrechungskapazität (mV/DC) | Unterbrechungskapazität (V DC) | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Spulenbewertung (mW) | Spulenbewertung (VA) | Kontaktmaterial | Kontaktschalter | Steuermodus | Abstand (Spule / Clips) (mm) | Durchschlagfestigkeit | Durchschlagfestigkeit (kV) | Durchschlagfestigkeit (V) | Haltbarkeit | Abfallzeit (Frau) | Isolationswiderstand (MΩ) | Maximale pick-up - Spannung (V AC) | Maximale pick-up - Spannung (V DC) | Maximale Schaltspannung (V AC) | Maximale Temperatur (°C) | Spannung (V AC) | Spannung (V DC) | Nennspannung (Details) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (V DC) | Betriebsspannung (V DC) | Energieverbrauch | Energieverbrauch (mW) | Leistung (mW) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Reaktionszeit (Frau) | Schockfestigkeit (m/s²) | Schaltstrom (IS maximal) | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (IS maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (min.) (mA) | Kapazität (VA) | Kapazität (maximal) (VA) | Schaltspannung (maximal) (V AC) | Schaltspannung (V AC) | Kapazität (V DC) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Kapazität (W) | Kapazität (maximal) (W) | Einschaltstrom (A) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Schwingfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgPd + au | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | - | - | (Spule / Forts.) 2.5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 18 | - | +85 | - | 9 | - | - | 12 | - | - | - | - | 5.2 | 7.2 | 10.6 | 1028 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20012 | AGQ20012 | monostabil | - | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgPd + au | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | - | - | (Spule / Forts.) 2.5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 28.8 | - | +85 | - | 18 | - | - | 24 | - | - | - | - | 5.2 | 7.2 | 10.6 | 2504 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ20024 | AGQ20024 | monostabil | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | -40 - +85 | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | AgPd + au | 2 Umstellungen | 2 CO. DPDT | monostabil. 1 Spule | - | - | (Spule / Kontakt) 2.5 | - | 5 x 107 | - | - | - | 6.75 | - | +85 | - | 3.38 | - | - | 4.5 | - | - | - | - | 5.2 | 7.2 | 10.6 | 145 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | Max -30 W/37,5 | - | - | - | - | 110|125 | - | 30|37.5 | - | AGQ2004H | AGQ2004H | monostabil | - | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mindestens 10 mm | -40 - +105 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgSnO2 | 1 Umschaltung | 1 CO. SPDT | monostabil. 1 Spule | 10 | - | Mindestens 10 | - | 1 x 107 | - | - | - | 31.2 | - | +105 | - | 16.8 | - | - | 24 | - | - | - | - | 15.7 | 12.5 | 28.8 | 1440 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | Max 4000 | 4000 | 440 | - | - | - | - | - | - | ALZ12F24 | ALZ12F24 | monostabil | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mindestens 10 mm | -40 - +105 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | AgSnO2 | 1 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NO | monostabil. 1 Spule | 10 | - | Mindestens 10 | - | 1 x 107 | - | - | - | 15.6 | - | +105 | - | 8.4 | - | - | 12 | - | - | - | - | 15.7 | 12.5 | 28.8 | 360 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | Max 4000 | 4000 | 440 | - | - | - | - | - | - | ALZ52F12 | ALZ22F12 = ALZ52F12 | monostabil | - | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Mindestens 10 mm | -40 - +105 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | AgSnO2 | 1 Hersteller | 1 Anzahl SPST-NO | monostabil. 1 Spule | 10 | - | Mindestens 10 | - | 1 x 107 | - | - | - | 31.2 | - | +105 | - | 16.8 | - | - | 24 | - | - | - | - | 15.7 | 12.5 | 28.8 | 1440 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | Max 4000 | 4000 | 440 | - | - | - | - | - | - | ALZ52F24 | ALZ22F24 = ALZ52F24 | monostabil | - |