Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AQW212EH
Teilenummer
|
---|
AQW212EH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (°C) | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Gehäusemodell (Halbleiter) | Isolationsspannung (kV) | Isolationsspannung (V) | Maximaler Dauerstrom | Maximaler Dauerstrom (mA) | Nennstrom (Details) (mA) | Anzahl der Stifte | Ausgang (Stromstärke) (n / a) | Energieverschwendung (mW) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | R (ein) (maximal) (Ω) | Schaltstrom | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (IS maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (IS maximal) (A/DC) | Schaltstrom (mA) | Schaltstrom (maximal) (mA) | Schaltstrom (IS maximal) (mA) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Druck | 2 Macher | 2 Schließer | DIP 8 | 5 | - | - | 500 | - | 8 | - | 850 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | 60|60 | -40 - +80 | AQW212EH | AQW212EH |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -40 | Produktart | PhotoMOS-Relais |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PhotoMOS-Relais, die Teilenummer ist AQW212EH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AQW212EH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur(°C)
Isolationsspannung(V)
Maximaler Dauerstrom
Nennstrom (Details)(mA)
Ausgang (Stromstärke)(n / a)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schaltstrom
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltstrom (IS maximal)(A)
Schaltstrom(A)
Schaltstrom (IS maximal)(A/DC)
Schaltstrom (IS maximal)(mA)
Verbindung (Elemente)
Kontaktschalter
Gehäusemodell (Halbleiter)
Isolationsspannung(kV)
Maximaler Dauerstrom(mA)
Anzahl der Stifte
Energieverschwendung(mW)
R (ein) (maximal)(Ω)
Schaltstrom(mA)
Schaltstrom (maximal)(mA)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Temperaturbereich(°C)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AQV112KL |
AQV252G |
AQW210EH |
AQY210EH |
AQY210ST |
AQY212GH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (°C) | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Gehäusemodell (Halbleiter) | Isolationsspannung (kV) | Isolationsspannung (V) | Maximaler Dauerstrom | Maximaler Dauerstrom (mA) | Nennstrom (Details) (mA) | Anzahl der Stifte | Ausgang (Stromstärke) (n / a) | Energieverschwendung (mW) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | R (ein) (maximal) (Ω) | Schaltstrom | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltstrom (IS maximal) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltstrom (IS maximal) (A/DC) | Schaltstrom (mA) | Schaltstrom (maximal) (mA) | Schaltstrom (IS maximal) (mA) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Druck | 1 Hersteller | 1 Verschluss | DIP 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 550 | - | - | - | 2 | 0.5 A/DC | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | 60|60 | -40 - +85 | AQV112KL | AQV112KL | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Druck | 1 Hersteller | 1 Verschluss | DIP 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 550 | - | - | - | 0.12 | - | 2.5 | (DC/AC) 2.5 | (DC/AC) 2.5 | - | - | - | - | 60|60 | -40 - +85 | AQV252G | AQV252G | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 58 Arbeitstage | - | Druck | 2 Macher | 2 Schließer | DIP 8 | 5 | - | - | 120 | - | 8 | - | 850 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 120 | 120 | - | 350|350 | -40 - +85 | AQW210EH | AQW210EH | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Druck | 1 Hersteller | 1 Näher | DIP 4 | - | - | 0,13 A (bei 5 mA LED-Strom. 3 V LED- Spannung. 1,0 A Spitzenstrom) | - | - | 4 | - | 550 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 350|350 | -40 - +80 | AQY210EH | AQY210EH | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | SMD | 1 Hersteller | 1 Verschluss | SOP 4 | 1.5 | - | 0,1 A (bei 5 mA LED- Betriebsstrom. 5 V LED- Spannung) | - | - | 4 | - | 350 | 2.1 | 4.3 | 4.4 | 25 | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 350|350 | -40 - +80 | AQY210ST | AQY210ST | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Druck | 1 Hersteller | 1 Verschluss | DIP 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 550 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 1100 | 1100 | 1100 | 60|60 | -40 - +85 | AQY212GH | AQY212GH |