Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0401057/D
Teilenummer
|
---|
0401057/D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Befestigungsart | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 59 B/U | 4.1 | Messing vernickelt | Crimpen | - | Sockel. Gerade | - | 75 | Delrin | 0401057/D | - | - | - | 0401057/D |
Loading...
Produktart | BNC-Steckverbinder | RoHS-konform | Ja | Dichtungsmodell | Bajonett |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für BNC-Steckverbinder, die Teilenummer ist 0401057/D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0401057/D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss
Dicke der Frontplatte(mm)
Werkstoff (Details)
Maximale Frequenz(GHz)
Befestigungsart
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Gehäusematerial
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0401002/D |
0401020/D |
0401056/D |
0401058/D |
0401070/D |
0401071/D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Befestigungsart | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 6 | 5 | Messing vernickelt | Crimpen | Crimpanschluss | Stecker. Gerade | - | 75 | Delrin | 0401002/D | - | 4 | - | 0401002/D | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 5.5 | Messing vernickelt | Verlötung | Crimpanschluss | Stecker. Gerade | - | 50 | Delrin | 0401020/D | - | 4 | - | 0401020/D | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U | 3.2 | Messing vernickelt | Crimpen | - | Sockel. Gerade | - | 50 | Delrin | 0401056/D | - | - | - | 0401056/D | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 6 | 5 | Messing vernickelt | Crimpen | - | Sockel. Gerade | - | 75 | Delrin | 0401058/D | - | - | - | 0401058/D | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 6 | 6.5 | - | Crimpen | - | Sockel. vertikal vertikal | 4 | 75 | Delrin | 0401070/D | Messing. vernickelt | 4 | Center | 0401070/D | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 U | 4.2 | - | Crimpen | - | Sockel. vertikal vertikal | 4 | 50 | Delrin | 0401071/D | Messing. vernickelt | 4 | Center | 0401071/D |