Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0806001/25
Teilenummer
|
---|
0806001/25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dämpfung (dB) | Biegeradius (Anzahl der Außendurchmesser bei fester Installation) | Kabelfunktionen | Kabelmodell | Farbe | Aderdurchmesser (mm) | Dielektrisch (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Durchmesser (mm) | Verpackt | Einsatzbereich | Bildschirmmodell | Schildbewertung größer als (dB) | Pro Meter verkauft | Standards | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Jeweils 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 18,9 dB / 1750 MHz: 28,9 | - | doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer Kern | Koax | Weiß | - | - | 75 | PVC | 0806001/25 | - | 6.60 | Ja | Digitales BK und Systeme | - | 90 | nein | - | - | LifYDY |
Loading...
Halogen frei | nein | Produktart | Koax | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Digital-Koaxialkabel, die Teilenummer ist 0806001/25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0806001/25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Biegeradius (Anzahl der Außendurchmesser bei fester Installation)
Aderdurchmesser(mm)
Dielektrisch(mm)
Werkstoff (Details)
Bildschirmmodell
Standards
Ausführung
Dämpfung(dB)
Kabelfunktionen
Kabelmodell
Farbe
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Durchmesser(mm)
Verpackt
Einsatzbereich
Schildbewertung größer als(dB)
Pro Meter verkauft
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0806001/50 |
0806014/F |
1511006 |
1511010 |
806014 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Dämpfung (dB) | Biegeradius (Anzahl der Außendurchmesser bei fester Installation) | Kabelfunktionen | Kabelmodell | Farbe | Aderdurchmesser (mm) | Dielektrisch (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Durchmesser (mm) | Verpackt | Einsatzbereich | Bildschirmmodell | Schildbewertung größer als (dB) | Pro Meter verkauft | Standards | Ausführung | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | Jeweils 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 18,9 dB / 1750 MHz: 28,9 | - | doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer Kern | Koax | Weiß | - | - | 75 | PVC | 0806001/50 | - | 6.60 | Ja | Digitales BK und Systeme | - | 90 | nein | - | - | LifYDY | |||
174.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 22 Arbeitstage | - | 5 | fünffache Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer Kern | - | Weiß | 1.13 | - | 75 | PVC | 0806014/F | - | 8.20 | nein | - | - | 135 | nein | Klasse a | - | 0806014/F | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Geflochtener Schild | flexibler Kern | - | Transparent | - | - | 50 | FRNC | 1511006 | Stahl Kupfer | 1.80|1:8 | nein | Für die Drahtlos und Systeme | Einfach | - | Ja | - | RG-178/U | LiYv | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | doppelte Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | flexibler Kern | - | Transparent | - | - | 50 | FRNC | 1511010 | Stahl Kupfer | 2.90|2.9 | nein | Für die Drahtlos und Systeme | Zweifach | - | Ja | - | RG-316/U | LiYv | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Jeweils 100 m bei 20 °C: 100 MHz: 4,9 dB / 300 MHz: 8,5 dB / 500 MHz: 11,9 dB / 1000 MHz: 14,4 dB / 1750 MHz: 23,9 dB / 2400 MHz: 27,3 | 5 | fünffache Abschirmung | Geflochtene Abschirmung | Metall | starrer Kern | - | Weiß | 1.13 | Cell-PE 4.8 | 75 | PVC | 806014 | - | 8.20 | nein | - | - | 135 | Ja | Klasse A ++ | - | 806014 |