Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0405050/D
Teilenummer
|
---|
0405050/D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kategorie | Querschnitt des Kabels (mm²) | Kabeldurchmesser (mm) | Kompatibel mit (Details) | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 6 | - | 7 | - | Verlötung | - | Sockel. Gerade | - | 75 | 0405050/D | - | 4 | - | 0405050/D |
Loading...
Gehäusematerial | Messing vernickelt | Isolierendes Material | Delrin | Produktart | TNC- Steckverbinder |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für TNC- Steckverbinder, die Teilenummer ist 0405050/D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0405050/D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt des Kabels(mm²)
Kompatibel mit (Details)
Anschluss
Dicke der Frontplatte(mm)
Werkstoff (Details)
Ausführung
Kategorie
Kabeldurchmesser(mm)
Verbindung (Elemente)
Steckertyp
Impedanz (Ganzzahl)(Ω)
Hersteller Teilenummer
Maximale Frequenz(GHz)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0405000/D |
0405003/D |
0405005/D |
0405007/D |
0405020/D |
0405021/D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kategorie | Querschnitt des Kabels (mm²) | Kabeldurchmesser (mm) | Kompatibel mit (Details) | Verbindung (Elemente) | Anschluss | Steckertyp | Dicke der Frontplatte (mm) | Impedanz (Ganzzahl) (Ω) | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Frequenz (GHz) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U|RG 223 | - | 3.20|3.2 | Durchmesser der Leitung 5 mm (RG 58 C/U. RG 223/U) | Crimpen | Crimpen | Stecker. Gerade | - | 50 | 0405000/D | Messing. vernickelt | - | Crimp-TNC- Steckverbinder | 0405000/D | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 174 U | - | 3.2 | - | Crimpen | - | Stecker. Gerade | - | 50 | 0405003/D | - | 4 | - | 0405003/D | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Belden H155 | - | 5.40 | - | Crimpen | - | Stecker. Gerade | - | 50 | 0405005/D | - | - | - | 0405005/D | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 | - | 4.1 | - | Crimpen | - | Stecker. Gerade | - | 50 | 0405007/D | - | - | - | 0405007/D | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 58 C/U|RG 223 | 5 | 5|5 | - | Crimpen | Klemmverschraubung | Stecker. Gerade | - | 50 | 0405020/D | Messing vernickelt | - | TNC- Steckverbinder | 0405020/D | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | RG 59 B/U | - | 6.5 | - | Verlötung | - | Stecker. Gerade | - | 75 | 0405021/D | - | 4 | - | 0405021/D |