Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1583057
Teilenummer
|
---|
1583057 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.5 | 2.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 1583057 | 0.5 | 2.80 x 0.50 mm | Ja | - | 1583057 |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isoliert | Teilweise isoliert |
---|---|---|---|---|---|
Isolierendes Material | PVC | Produktart | Flachstecker | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachstecker, die Teilenummer ist 1583057.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1583057.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Temperaturbereich(°C)
Farbe
Steckverbinder Dicke(mm)
Anschlussbreite(mm)
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Größe
Hülse separat aufsteckbar
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1582960 |
1582961 |
1582962 |
1583058 |
1583059 |
1583060 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 2.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 1582960 | 0.5 | 2.80 x 0.80 mm | Ja | - | 1582960 | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 4.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 1582961 | 0.5 | 4.80 x 0.80 mm | Ja | - | 1582961 | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 1582962 | 1.5 | 4.80 x 0.80 mm | Ja | - | 1582962 | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 6.30 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 1583058 | 0.5 | 6.30 x 0.80 mm | Ja | - | 1583058 | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 2.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 1583059 | 1.5 | 2.80 x 0.80 mm | Ja | - | 1583059 | |
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 6.30 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 1583060 | 1.5 | 6.30 x 0.80 mm | Ja | - | 1583060 |