Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
736753
Teilenummer
|
---|
736753 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.5 | 2.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 736753 | 0.5 | 2.8 x 0.5 mm | nein | Bis zu +70 | MDD1.25-110(5) |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isoliert | Teilweise isoliert |
---|---|---|---|---|---|
Isolierendes Material | PVC | Produktart | Flachstecker | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachstecker, die Teilenummer ist 736753.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 736753.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Steckverbinder Dicke(mm)
Anschlussbreite(mm)
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Größe
Hülse separat aufsteckbar
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1582961 |
1582962 |
1583057 |
1583058 |
745410 |
745424 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 4.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 1582961 | 0.5 | 4.80 x 0.80 mm | Ja | - | 1582961 | ||
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 1582962 | 1.5 | 4.80 x 0.80 mm | Ja | - | 1582962 | ||
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.5 | 2.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 1583057 | 0.5 | 2.80 x 0.50 mm | Ja | - | 1583057 | ||
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 6.30 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 1583058 | 0.5 | 6.30 x 0.80 mm | Ja | - | 1583058 | ||
6.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 0.8 | 6.4 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 745410 | 0.5 | 6.4 x 0.8 mm | nein | Bis zu +70 | MDD1.25-250 | |
6.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Blau | 0.8 | 6.4 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 745424 | 1.5 | 6.4 x 0.8 mm | nein | Bis zu +70 | MDD2-250 |