Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1572132
Teilenummer
|
---|
1572132 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Steckverbindermerkmale | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Isoliert | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 14 | Blau | - | 0.5 | 4.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | Teilweise isoliert | 745166 | 1.5 | 4.8 x 0.5 mm | nein | Bis zu +70 | FDD2-187 (5) |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isolierendes Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Schneide |
Sie befinden sich auf der Seite für Klingenbuchse, die Teilenummer ist 1572132.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1572132.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindermerkmale
Industrieprodukte
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Steckverbinder Dicke(mm)
Anschlussbreite(mm)
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Isoliert
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Größe
Hülse separat aufsteckbar
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1572130 |
1572131 |
1572133 |
1572191 |
1582963 |
1582964 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Steckverbindermerkmale | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Isoliert | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 10 | Gelb | - | 0.8 | 6.4 | 4 - 6 mm² | 6 | - | Isoliert | 745086 | 4 | 6.4 x 0.8 mm | nein | Bis zu +70 | FDFD5.5-250 | |
6.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 | 16 | Rot | - | 0.8 | 2.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | - | Teilweise isoliert | 745110 | 0.5 | 2.8 x 0.8 mm | nein | Bis zu +70 | FDD1.25-110(8) | |
6.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 10 | Gelb | - | 0.8 | 6.4 | 4 - 6 mm² | 6 | - | Teilweise isoliert | 745208 | 4 | 6.4 x 0.8 mm | nein | Bis zu +70 | FDD5.5-250 | |
6.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 10 | Gelb | - | 0.5 | 4.8 | 4 - 6 mm² | 6 | - | Teilweise isoliert | 737554 | 4 | 4.8 x 0.5 mm | nein | Bis zu +70 | FDD 5.5-187 | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | - | 0.8 | 6.30 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | nein | Teilweise isoliert | 1582963 | 1.5 | 6.30 x 0.80 mm | Ja | - | 1582963 | ||
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | - | 0.8 | 8 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | nein | Teilweise isoliert | 1582964 | 1.5 | 8 x 0.80 mm | Ja | - | 1582964 |