Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1582964
Teilenummer
|
---|
1582964 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Steckverbindermerkmale | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Isoliert | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | - | 0.8 | 8 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | nein | Teilweise isoliert | 1582964 | 1.5 | 8 x 0.80 mm | Ja | - | 1582964 |
Loading...
Anschlusswinkel(°) | 180 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isolierendes Material | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Schneide |
Sie befinden sich auf der Seite für Klingenbuchse, die Teilenummer ist 1582964.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1582964.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindermerkmale
Temperaturbereich(°C)
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Steckverbinder Dicke(mm)
Anschlussbreite(mm)
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Industrieprodukte
Isoliert
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Größe
Hülse separat aufsteckbar
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1572133 |
1572191 |
1582963 |
1582965 |
1582966 |
1582969 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Steckverbindermerkmale | Steckverbinder Dicke (mm) | Anschlussbreite (mm) | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Industrieprodukte | Isoliert | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Größe | Hülse separat aufsteckbar | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 10 | Gelb | - | 0.8 | 6.4 | 4 - 6 mm² | 6 | - | Teilweise isoliert | 745208 | 4 | 6.4 x 0.8 mm | nein | Bis zu +70 | FDD5.5-250 | |
6.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 10 | Gelb | - | 0.5 | 4.8 | 4 - 6 mm² | 6 | - | Teilweise isoliert | 737554 | 4 | 4.8 x 0.5 mm | nein | Bis zu +70 | FDD 5.5-187 | |
0.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | - | 0.8 | 6.30 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | nein | Teilweise isoliert | 1582963 | 1.5 | 6.30 x 0.80 mm | Ja | - | 1582963 | ||
0.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | - | 0.8 | 2.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | - | Isoliert | 1582965 | 0.5 | 2.80 x 0.80 mm | Ja | - | 1582965 | ||
0.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 16 | Blau | - | 0.5 | 2.8 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | Isoliert | 1582966 | 1.5 | 2.80 x 0.50 mm | Ja | - | 1582966 | ||
0.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 22 | Rot | - | 0.5 | 2.8 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | nein | Teilweise isoliert | 1582969 | 0.5 | 2.80 x 0.50 mm | Ja | - | 1582969 |