Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
566525
Teilenummer
|
---|
566525 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Farbe | Kontaktmaterial | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18 - 14 | Blau | - | - | - | 566525 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 15 | 29 | - | 878101 S15 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Anzahl der Stifte | 2 | Produktart | Schnellkupplungsclip |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellkupplungsclip, die Teilenummer ist 566525.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 566525.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktmaterial
Industrieprodukte
Isolierendes Material
Temperaturbereich(°C)
AWG
Farbe
Hersteller Teilenummer
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Nennstrom(A)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1583029 |
566453 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG | Farbe | Kontaktmaterial | Industrieprodukte | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 - 14 | Blau | Kupfer versilbert | nein | PA 6.6 | 1583029 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | - | - | +105 | 1583029 | ||
4.71 € | 15 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 22 - 18 | Rot | - | - | - | 566453 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 31.4 | - | 878100 S15 |