Loading...
AWG | 12 - 22 | Farbe | Transparent | Verbindung (Elemente) | Feder ziehen |
---|---|---|---|---|---|
Isolierendes Material | Thermoplast | Werkstoff (Details) | Thermoplast | Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V AC) | 450 |
Produktart | Schraubanschluss | Temperaturbereich(°C) | -5 - +105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften