Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
739128
Teilenummer
|
---|
739128 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Durchmesser (mm) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperatur (°C) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 14 | Blau | Kupfer versilbert | 1,50 mm² (min) | - | 2.3 | PE | 739128 | 1.5 | 34.3 | +150 | -40 - 120 | 739128 |
Loading...
Steckverbindermerkmale | + Wärmeschrumpf | Isoliert | Isoliert | Produktart | Stoßverbindung |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stoßverbindung mit Schrumpfschlauch, die Teilenummer ist 739128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 739128.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt (maximal)(mm²)
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Kontaktmaterial
Querschnittsbereich
Durchmesser(mm)
Isolierendes Material
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperatur(°C)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1583182 |
736360 |
736373 |
736383 |
736387 |
739142 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Kontaktmaterial | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Durchmesser (mm) | Isolierendes Material | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperatur (°C) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Gelb | Kupfer versilbert | 4 - 6 mm² | 6 | - | - | 1583182 | 4 | 41 | 150 | - | 1583182 | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Weiß | - | 0,08 - 0,202 mm² | 0.202 | 1.7 | - | 736360 | 0.08 | 25 | - | Schmelztemperaturlot: 180 °C Einsatztemperatur : -55 - 135 | JFST-1-W | ||
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Rot | - | 0,304 - 0,705 mm² | 0.705 | 2.7 | - | 736373 | 0.304 | 40 | - | Schmelztemperaturlot: 180 °C Einsatztemperatur : -55 - 135 | JFST-2-R | ||
14.81 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Weiß | - | 0,08 - 0,202 mm² | 0.202 | 1.7 | - | 736383 | 0.08 | 25 | - | Schmelztemperaturlot: 180 °C Einsatztemperatur : -55 - 135 | JFST-1-W/30 S | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | Blau | - | 1 - 2,50 mm² | 2.5 | 4.5 | - | 736387 | 1 | 40 | - | Schrumpfschlauch mit maximaler Temperatur : 135° . Schmelztemperaturlot: 115 °C. Einsatztemperatur : -55 - 105 | JFST-3-B | ||
14.81 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 10 | Gelb | Kupfer versilbert | 4 mm² (min) | - | 3.4 | PE | 739142 | 4 | 41 | +150 | -40 - 120 | 739142 |