Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
738960
AWG maximal | 16 | AWG (min.) | 14 | Farbe | Blau |
---|---|---|---|---|---|
Anschlusswinkel(°) | 180 | Steckverbindermerkmale | + Wärmeschrumpf | Steckverbinder Dicke(mm) | 0.8 |
Anschlussbreite(mm) | 6.4 | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Querschnittsbereich | 1,50 - 2,50 mm² |
Querschnitt (maximal)(mm²) | 2.5 | Isoliert | Teilweise isoliert | Isolierendes Material | PE |
Hersteller Teilenummer | 738960 | Querschnitt(mm²) | 1.5 | Produktart | Schneide |
Größe | 6.4 x 0.8 mm | Hülse separat aufsteckbar | nein | Temperaturbereich(°C) | -40 bis +120 |
Modell (Herstellermodell) | 242066 M |
Sie befinden sich auf der Seite für Flachsteckhülse mit Schrumpfschlauch, die Teilenummer ist 738960.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 738960.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften