Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BLW1X10
Teilenummer
|
---|
BLW1X10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktwiderstand | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schlüsseltiefe (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | - | 2.54 | BLW1X10 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.50 | 10 | 8.5 | 25.9 | 25.9 | - | 10 | BLW 1X10 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktfläche | Vergoldet | Industrieprodukte | nein | Temperatur(°C) | -40 |
Stiftform | Rechteckig | Produktart | Behälter (Standard) | RoHS-konform | Ja |
Trennbar | nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckdosen (Standard) , die Teilenummer ist BLW1X10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BLW1X10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktwiderstand
Schlüsseltiefe(mm)
Gehäusematerial
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl Reihen
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BL4/1W8 |
BL40/1G8 |
BL5/1G8 |
BLW1X11 |
BLW1X12 |
BLW1X14 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktwiderstand | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schlüsseltiefe (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | - | 2.54 | BL4/1W8 | +105 | 1 | 500 | 1 | - | 3.30 | 4 | 5.80 | 10.16 | 10.20 | - | 4 | BL 4/1 W 8 | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | - | 2.54 | BL40/1G8 | +105 | 1 | 500 | 1 | - | 3 | 40 | 2.54 | 11.50 | 102.1 | - | 40 | BL 40/1 G8 | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Sockel . Gerade | - | 2.54 | BL5/1G8 | +105 | 1 | 500 | 1 | - | 3 | 5 | 2.54 | 11.50 | 13.2 | - | 5 | BL 5/1 G8 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | - | 2.54 | BLW1X11 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.50 | 11 | 8.5 | 28.44 | 28.44 | - | 11 | BLW 1 X 11 | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | - | 2.54 | BLW1X12 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.50 | 12 | 8.5 | 30.98 | 30.98 | - | 12 | BLW 1 X 12 | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT. UL94V-0 | Parallel (zur Leiterplatte) | Sockel . rechter Winkel | - | 2.54 | BLW1X14 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.50 | 14 | 8.5 | 36.06 | 36.06 | - | 14 | BLW 1 X 14 |