Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LPV25S10
Teilenummer
|
---|
LPV25S10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktwiderstand (mΩ) | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 2.54 | LPV25S10 | 3 | - | 10 | 5 | Stiftlänge | 10 | LPV 25 S10 |
Loading...
Gehäusematerial | PBT | Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Lötstifte |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckverbindermerkmale | + Bandkabel | Steckertyp | Leiterplatten - Steckverbinder |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktfläche | Vergoldet | Industrieprodukte | nein |
Anzahl Reihen | 2 | Produktart | Steckverbinder ) | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Randstecker (Buchse) , die Teilenummer ist LPV25S10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LPV25S10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V AC)
Kontaktwiderstand(mΩ)
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Temperaturbereich(°C)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LPV25S14 |
LPV25S16 |
LPV25S20 |
LPV25S26 |
LPV25S40 |
LPV25S6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktwiderstand (mΩ) | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 2.54 | LPV25S14 | 3 | - | 14 | 7 | Stiftlänge | 14 | LPV 25 S 14 | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 2.54 | LPV25S16 | 3 | - | 16 | 8 | Stiftlänge | 16 | LPV 25 S16 | |
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 2.54 | LPV25S20 | 3 | - | 20 | 10 | Stiftlänge | 20 | LPV 25 S20 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 2.54 | LPV25S26 | 3 | - | 26 | 13 | Stiftlänge | 26 | LPV 25 S26 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 2.54 | LPV25S40 | 3 | - | 40 | 20 | Stiftlänge | 40 | LPV 25 S40 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 2.54 | LPV25S6 | 3 | - | 6 | 3 | - | 6 | LPV 25 S6 |