Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10120111
Teilenummer
|
---|
10120111 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktfläche der Platine | Gehäuseausführung | Farbe | Steckverbindermerkmale | Steckverbinder | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Glasfaserverstärkt Polyester | Schwarz | + Zugentlastung | Messing | 2.54 | 10120111 | 1 | 500 | 2 x 5 | 5 | 15.6 | 17.38 | 6.9 | 10 | 10120111 | Mit Zugentlastung |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden | Steckertyp | Sockel | Kontaktmaterial | Phosphorbronze |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 | Anzahl Reihen | 2 |
Produktart | Stift-Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder, die Teilenummer ist 10120111.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120111.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche der Platine
Gehäuseausführung
Farbe
Steckverbindermerkmale
Steckverbinder
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10120112 |
10120113 |
10120114 |
10120115 |
10120116 |
10120117 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktfläche der Platine | Gehäuseausführung | Farbe | Steckverbindermerkmale | Steckverbinder | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Glasfaserverstärkt Polyester | Schwarz | + Zugentlastung | Messing | 2.54 | 10120112 | 1 | 500 | 2 x 7 | 7 | 15.6 | 22.46 | 6.9 | 14 | 10120112 | Mit Zugentlastung | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Glasfaserverstärkt Polyester | Schwarz | + Zugentlastung | Messing | 2.54 | 10120113 | 1 | 500 | 2 x 8 | 8 | 15.6 | 25 | 6.9 | 16 | 10120113 | Mit Zugentlastung | |
0.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Glasfaserverstärkt Polyester | Schwarz | + Zugentlastung | Messing | 2.54 | 10120114 | 1 | 500 | 2 x 10 | 10 | 15.6 | 30.08 | 6.9 | 20 | 10120114 | Mit Zugentlastung | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Glasfaserverstärkt Polyester | Schwarz | + Zugentlastung | Messing | 2.54 | 10120115 | 1 | 500 | 2 x 13 | 13 | 15.6 | 37.7 | 6.9 | 26 | 10120115 | Mit Zugentlastung | |
1.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Glasfaserverstärkt Polyester | Schwarz | + Zugentlastung | Messing | 2.54 | 10120116 | 1 | 500 | 2 x 17 | 17 | 15.6 | 47.86 | 6.9 | 34 | 10120116 | Mit Zugentlastung | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Glasfaserverstärkt Polyester | Schwarz | + Zugentlastung | Messing | 2.54 | 10120117 | 1 | 500 | 2 x 20 | 20 | 15.6 | 55.48 | 6.9 | 40 | 10120117 | Mit Zugentlastung |