Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10120582
Teilenummer
|
---|
10120582 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Steckverbindermerkmale | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | + Auswerfer (kurz / lang) | 2.54 | 10120582 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 5 | 5 | 27.2 | 32 | 8.4 | -40 - +105 | 10 | 10120582 | Mit kurzem / langem Auswurfhebel |
Loading...
Farbe | Schwarz | Kompatibel mit (Details) | Stecker anschließen | Verbindung (Elemente) | Druck |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Nadelstreifen. Gerade | Kontaktmaterial | Messing | Kontaktwiderstand | 20 Milliohm |
Kontaktfläche | Vergoldet | Isolationswiderstand | 1000 MΩ | Anzahl Reihen | 2 |
Produktart | Nadelstreifen | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Gerader Stiftkopf, Leiterplattenhalterung, die Teilenummer ist 10120582.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120582.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Steckverbindermerkmale
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperaturbereich(°C)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10120552 |
10120554 |
10120556 |
10120584 |
10120586 |
10120588 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Steckverbindermerkmale | Kontaktabstand (mm) | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperaturbereich (°C) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | kein Auswerfer | 2.54 | 10120552 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 4 | 4 | 11.95 | 17.76 | 8.9 | -40 - +105 | 8 | 10120552 | Ohne Auswerferhebel | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | kein Auswerfer | 2.54 | 10120554 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 5 | 5 | 11.95 | 20.3 | 8.9 | -40 - +105 | 10 | 10120554 | Ohne Auswerferhebel | |
0.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | kein Auswerfer | 2.54 | 10120556 | +105 | -40 | 3 | 3 | 250 | 2 x 7 | 7 | 11.95 | 25.38 | 8.9 | -40 - +105 | 14 | 10120556 | Ohne Auswerferhebel | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | + Auswerfer (kurz / lang) | 2.54 | 10120584 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 7 | 7 | 27.2 | 37.08 | 8.4 | -40 - +105 | 14 | 10120584 | Mit kurzem / langem Auswurfhebel | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | + Auswerfer (kurz / lang) | 2.54 | 10120586 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 8 mm | 8 | 27.2 | 39.62 | 8.4 | -40 - +105 | 16 | 10120586 | Mit kurzem / langem Auswurfhebel | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | PBT | + Auswerfer (kurz / lang) | 2.54 | 10120588 | +105 | -55 | 3 | 3 | 250 | 2 x 10 | 10 | 27.2 | 44.7 | 8.4 | -40 - +105 | 20 | 10120588 | Mit kurzem / langem Auswurfhebel |