Selektor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E21SE12ACA19AB

Teilenummer
E21SE12ACA19AB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Button Durchmesser(mm) 29.6 Gehäusefarbe Chrom Farbe Schwarz
Verbindung (Elemente) Externer Kontakt Funktionen (Schalter) verriegeln IP-Schutzart IP67
Beleuchtungsart Keine Maximale Temperatur(°C) +80 Temperatur(°C) -25
Druckmotiv Symbol Produktart Selektor RoHS-konform Ja
Schaltwinkel(°) 1 x 45 Modell (Herstellermodell) E21SE12ACA19AB Ausführung (verschied.) Knopfwahlschalter

Sie befinden sich auf der Seite für Selektor, die Teilenummer ist E21SE12ACA19AB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E21SE12ACA19AB.

Technischer Support