Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E21PTRS9AAAY
Teilenummer
|
---|
E21PTRS9AAAY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lampenmodell | Button Durchmesser (mm) | Gehäusefarbe | Farbe | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Druckmotiv | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LED (monochrom) | - | Chrom | Grün | rot | grün | Kontakt | Grün | rot | grün | Beleuchtung | I/STOP/II | Dreifachkopf-Druckknopf | E21PTRS9AAAY | Druckabschaltung mit drei Fächern |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Externer Kontakt | IP-Schutzart | IP67 | Maximale Temperatur(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -25 | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaster, die Teilenummer ist E21PTRS9AAAY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E21PTRS9AAAY.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Button Durchmesser(mm)
Lampenmodell
Gehäusefarbe
Farbe
Funktionen (Schalter)
Helle Farbe
Beleuchtungsart
Druckmotiv
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E21PL2R3210 |
E21PL2R3290 |
E21PL2R4210 |
E21PU2R1290 |
E21PU2R2290 |
E21PU2R3210 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Lampenmodell | Button Durchmesser (mm) | Gehäusefarbe | Farbe | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Druckmotiv | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LED (monochrom) | 20 | Schwarz | Schwarz | momentan | Rot | Beleuchtung | Keine | Taster | E21PL2R3210 | Drück Knöpfe | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LED (monochrom) | 20 | Chrom | Schwarz | momentan | Rot | Beleuchtung | Keine | Taster | E21PL2R3290 | Drück Knöpfe | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LED (monochrom) | 20 | Schwarz | Schwarz | momentan | Grün | Beleuchtung | Keine | Taster | E21PL2R4210 | Drück Knöpfe | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Chrom | Schwarz | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R1290 | Drück Knöpfe | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Chrom | Weiß | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R2290 | Drück Knöpfe | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Schwarz | Rot | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R3210 | Drück Knöpfe |