Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E21PL2R3210
Teilenummer
|
---|
E21PL2R3210 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lampenmodell | Button Durchmesser (mm) | Gehäusefarbe | Farbe | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Druckmotiv | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LED (monochrom) | 20 | Schwarz | Schwarz | momentan | Rot | Beleuchtung | Keine | Taster | E21PL2R3210 | Drück Knöpfe |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Externer Kontakt | IP-Schutzart | IP67 | Maximale Temperatur(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -25 | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaster, die Teilenummer ist E21PL2R3210.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E21PL2R3210.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lampenmodell
Button Durchmesser(mm)
Gehäusefarbe
Farbe
Funktionen (Schalter)
Helle Farbe
Beleuchtungsart
Druckmotiv
Produktart
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E21PL2R3290 |
E21PL2R4210 |
E21PTRS9AAAY |
E21PU2R1290 |
E21PU2R2290 |
E21PU2R3210 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Lampenmodell | Button Durchmesser (mm) | Gehäusefarbe | Farbe | Funktionen (Schalter) | Helle Farbe | Beleuchtungsart | Druckmotiv | Produktart | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LED (monochrom) | 20 | Chrom | Schwarz | momentan | Rot | Beleuchtung | Keine | Taster | E21PL2R3290 | Drück Knöpfe | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LED (monochrom) | 20 | Schwarz | Schwarz | momentan | Grün | Beleuchtung | Keine | Taster | E21PL2R4210 | Drück Knöpfe | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | LED (monochrom) | - | Chrom | Grün | rot | grün | Kontakt | Grün | rot | grün | Beleuchtung | I/STOP/II | Dreifachkopf-Druckknopf | E21PTRS9AAAY | Druckabschaltung mit drei Fächern | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Chrom | Schwarz | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R1290 | Drück Knöpfe | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Chrom | Weiß | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R2290 | Drück Knöpfe | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 20 | Schwarz | Rot | momentan | - | Keine | Keine | Taster | E21PU2R3210 | Drück Knöpfe |