Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
131C10029X
Teilenummer
|
---|
131C10029X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Anschluss | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Betriebsstrom (A) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 14 | - | 131C10029X | 20 | 20 | 131C10029X | 131C10029X |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Verlötung | Steckertyp | Stecker. Gerade | Kontaktmaterial | Gold auf Nickel |
---|---|---|---|---|---|
Paarungszyklen (Betätigungen) | 500 | Produktart | Hochspannungsstecker (Pin) | Ausführung (verschied.) | Steckdose |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochspannungsstecker (Pin) , die Teilenummer ist 131C10029X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 131C10029X.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Anschluss
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Betriebsstrom(A)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
131C10019X |
131C10039X |
131C10049X |
131C11019X |
131C11029X |
131C11039X |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | AWG maximal | AWG (min.) | Anschluss | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Betriebsstrom (A) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 20 | - | 131C10019X | 10 | 10 | 131C10019X | 131C10019X | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | - | 131C10039X | 30 | - | - | 131C10039X | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 10 | - | 131C10049X | 40 | 40 | 131C10049X | 131C10049X | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 20 | - | 131C11019X | 10 | - | - | 131C11019X | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 14 | - | 131C11029X | 20 | - | - | 131C11029X | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | - | 131C11039X | 30 | - | - | 131C11039X |