Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
165X00779XE
Teilenummer
|
---|
165X00779XE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelausgänge | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Anzahl der Stifte | Geschirmt | Temperaturbereich (°C) | Gewindeausführung | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | - | Kunststoff | Schwarz | - | 45 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | 165X00779XE | - | 9 | Ja | - | - | - | 165X00779XE | - |
Loading...
Produktart | D-SUB Gehäuse |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB Gehäuse, die Teilenummer ist 165X00779XE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 165X00779XE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelausgänge
Kompatibel mit (Details)
Anschluss
Werkstoff (Details)
Temperaturbereich(°C)
Gewindeausführung
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Kabeldurchmesser(mm)
Gehäusematerial
Farbe
Anschlusswinkel(°)
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Geschirmt
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
165X00789XE |
165X02609XE |
165X02619XE |
165X02629XE |
165X02699XE |
165X02709XE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelausgänge | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Anzahl der Stifte | Geschirmt | Temperaturbereich (°C) | Gewindeausführung | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | - | Kunststoff | Schwarz | - | 45 | - | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | 165X00789XE | - | 15 | Ja | - | - | - | 165X00789XE | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 13 | 1 | Metall | Silber | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X02609XE | - | 9 | Ja | - | - | - | 165X02609XE | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 13 | 1 | Metall | Silber | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X02619XE | - | 15 | Ja | - | - | - | 165X02619XE | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 13 | 1 | Metall | Silber | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X02629XE | - | 25 | Ja | - | - | - | 165X02629XE | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 13 | 1 | Metall | Silber | - | 45 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X02699XE | - | 15 | Ja | - | - | - | 165X02699XE | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 13 | 1 | Metall | Silber | - | 45 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X02709XE | - | 25 | Ja | - | - | - | 165X02709XE | - |