Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
165X11289XE
Teilenummer
|
---|
165X11289XE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelausgänge | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Anzahl der Stifte | Geschirmt | Temperaturbereich (°C) | Gewindeausführung | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 8 | 2 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Federschiebesperre | 165X11289XE | - | 15 | - | - | - | - | 165X11289XE | - |
Loading...
Produktart | D-SUB Gehäuse |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB Gehäuse, die Teilenummer ist 165X11289XE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 165X11289XE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Anschluss
Werkstoff (Details)
Geschirmt
Temperaturbereich(°C)
Gewindeausführung
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Kabeldurchmesser(mm)
Kabelausgänge
Gehäusematerial
Farbe
Anschlusswinkel(°)
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
165X02619XE |
165X02629XE |
165X02699XE |
165X11299XE |
165X11309XE |
165X11869XE |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabeldurchmesser (mm) | Kabelausgänge | Gehäusematerial | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Anschlusswinkel (°) | Anschluss | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Anzahl der Stifte | Geschirmt | Temperaturbereich (°C) | Gewindeausführung | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 13 | 1 | Metall | Silber | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X02619XE | - | 15 | Ja | - | - | - | 165X02619XE | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 13 | 1 | Metall | Silber | - | 180 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X02629XE | - | 25 | Ja | - | - | - | 165X02629XE | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 - 13 | 1 | Metall | Silber | - | 45 | - | Gehäuse | + Zugentlastung | + 4-40 Rändelkopfschraube | 165X02699XE | - | 15 | Ja | - | - | - | 165X02699XE | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10.5 | 2 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Federschiebesperre | 165X11299XE | - | 25 | - | - | - | - | 165X11299XE | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11.5 | 2 | Kunststoff | Schwarz | - | 180 | - | Gehäuse | + Federschiebesperre | 165X11309XE | - | 37 | - | - | - | - | 165X11309XE | - | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 1 | Kunststoff | Grau | - | 180 | - | Gehäuse | + kurze 4-40 Schraube| + Zugentlastung | + Füllstopfen | 165X11869XE | - | 9 | - | - | - | - | 165X11869XE | - |