Behälter (Standard)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10120800

Teilenummer
10120800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyester Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) Pin-Header im 2.54-Raster
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Sockel . Gerade Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54
Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer 10120800
Werkstoff (Details) Glasfaserverstärktes Polyamid Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40
Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung(V) 600
Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.70 Stiftlänge (PCB)(mm) 2.80
Stiftform Rechteckig Stifte pro Reihe 20 Größe (Höhe)(mm) 2.50
Größe (Breite)(mm) 8.50 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 50.8 Produktart Behälter (Standard)
RoHS-konform Ja Trennbar nein Schlüsseltiefe(mm) 4.2
Gesamtzahl Stifte 20 Modell (Herstellermodell) 10120800 Ausführung (verschied.) Gerade

Sie befinden sich auf der Seite für Behälter (Standard) , die Teilenummer ist 10120800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120800.

Technischer Support