Präzisions-Verbindungsleiste Wire-Wrap, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10120856

Teilenummer
10120856
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PPS Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) Rundstifte 0,46 - 0,5 mm
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Sockel . Gerade Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54
Kontaktfläche Vergoldet Elektrische Tragfähigkeit(A)
Max 3
Industrieprodukte nein
Hersteller Teilenummer 10120856 Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -55
Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung(V) 60
Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.80 Stiftlänge (PCB)(mm) 13
Stifte pro Reihe 36 Größe (Höhe)(mm) 2.54 Größe (Breite)(mm) 17.83
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 91.4 Produktart Behälter (Präzision) RoHS-konform Ja
Trennbar Ja Schlüsseltiefe(mm) 3.00 Gesamtzahl Stifte 36
Modell (Herstellermodell) 10120856

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisions-Verbindungsleiste Wire-Wrap, gerade, die Teilenummer ist 10120856.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120856.

Technischer Support