Zweireihige Präzision Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10120848

Teilenummer
10120848
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PPS Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Sockel . Gerade
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet
Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer 10120848 Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -55 Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3
Nennspannung(V) 60 Anzahl Reihen 2 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.60
Stiftlänge (PCB)(mm) 3 Stifte pro Reihe 13 Größe (Höhe)(mm) 5.08
Größe (Breite)(mm) 10.00 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 33.02 Produktart Behälter (Präzision)
RoHS-konform Ja Trennbar Ja Schlüsseltiefe(mm) 7
Gesamtzahl Stifte 26 Modell (Herstellermodell) 10120848

Sie befinden sich auf der Seite für Zweireihige Präzision Sockel, die Teilenummer ist 10120848.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120848.

Technischer Support