Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1593199
Teilenummer
|
---|
1593199 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Kabelkanalfunktionen | Farbe | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | 32 mm (max) | Halogen frei | Schwarz | 1593199 | Polypropylen | +80 | 0 | TC-KL32BKZ-15M203 |
Loading...
Produktart | Kabelkanäle | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelkanäle, die Teilenummer ist 1593199.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1593199.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Kabelkanalfunktionen
Farbe
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1593179 |
1593198 |
1593203 |
1593204 |
1593208 |
1593209 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Kabelkanalfunktionen | Farbe | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 mm (max) | Halogenfrei | wiederverwendbar | Schwarz | 1593179 | Polypropylen | - | - | TC-MX-KLT8BK203 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 mm (max) | Halogen frei | Schwarz | 1593198 | Polypropylen | +80 | 0 | TC-KL25BKZ-20M203 | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 mm (max) | Halogen frei | Grau | 1593203 | Polypropylen | +80 | 0 | TC-KL25GYZ-20M203 | ||
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | 32 mm (max) | Halogen frei | Grau | 1593204 | Polypropylen | +80 | 0 | TC-KL32GYZ-15M203 | ||
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 mm (max) | Halogen frei | Weiß | 1593208 | Polypropylen | +80 | 0 | TC-KL25WEZ-20M203 | ||
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | 32 mm (max) | Halogen frei | Weiß | 1593209 | Polypropylen | +80 | 0 | TC-KL32WEZ-15M203 |