Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10120535
Teilenummer
|
---|
10120535 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktwiderstand (mΩ) | Kontaktabstand (mm) | Elektrische Tragfähigkeit (A) | Hersteller Teilenummer | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | 2.54 | - | 10120535 | -55 | 3 | 3 | 1000 | - | 2 | 1.02 | 3.30 | 6.10 | 13 | 8.3 | 12.58 | 33.02 | nein | 26 | 10120535 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktfläche | Vergoldet | Industrieprodukte | nein | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
Stiftform | Rechteckig | Produktart | Nadelstreifen (Standard) | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste (Standard) , die Teilenummer ist 10120535.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120535.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss
Anschlussausrichtung
Kontaktwiderstand(mΩ)
Elektrische Tragfähigkeit(A)
Nennspannung(V AC)
Gehäusematerial
Steckertyp
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V)
Anzahl Reihen
Durchmesser des Stiftes(mm)
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stiftlänge (Buchse)(mm)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Trennbar
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10120200 |
10120202 |
10120203 |
10120539 |
10120541 |
10120543 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktwiderstand (mΩ) | Kontaktabstand (mm) | Elektrische Tragfähigkeit (A) | Hersteller Teilenummer | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | - | 2.54 | - | 10120200 | -40 | 3 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | 3 | 2.54 | 7.62 | 12.60 | nein | 3 | 10120200 | |
0.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | - | 2.54 | - | 10120202 | -40 | 3 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | 8 | 2.54 | 12.60 | 20.32 | nein | 8 | 10120202 | |
0.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | - | 2.54 | - | 10120203 | -40 | 3 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | 10 | 2.54 | 12.60 | 25.4 | nein | 10 | 10120203 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | 2.54 | - | 10120539 | -55 | 3 | 3 | 1000 | - | 2 | 1.02 | 3.30 | 6.10 | 20 | 8.3 | 12.58 | 50.8 | nein | 40 | 10120539 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | - | Nadelstreifen. rechter Winkel | - | 2.54 | - | 10120541 | -55 | 3 | 3 | 1000 | - | 2 | 1.02 | 3.30 | 6.10 | 25 | 8.3 | 12.58 | 63.50 | nein | 50 | 10120541 | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | Max 20 | 2.54 | - | 10120543 | -55 | 3 | 3 | 600 | - | 2 | 1.02 | 3.30 | 6.80 | 8 | 5 | 12.60 | 20.32 | Ja | 16 | 10120543 |