Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10120507
Teilenummer
|
---|
10120507 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktwiderstand (mΩ) | Kontaktabstand (mm) | Elektrische Tragfähigkeit (A) | Hersteller Teilenummer | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | - | 2.54 | - | 10120507 | -40 | 3 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | 10 | 2.54 | 11.60 | 25.4 | nein | 10 | 10120507 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktfläche | Vergoldet | Industrieprodukte | nein | Maximale Temperatur(°C) | +105 |
Stiftform | Rechteckig | Produktart | Nadelstreifen (Standard) | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste (Standard) , die Teilenummer ist 10120507.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120507.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss
Kontaktwiderstand(mΩ)
Elektrische Tragfähigkeit(A)
Nennspannung(V AC)
Durchmesser des Stiftes(mm)
Gehäusematerial
Anschlussausrichtung
Steckertyp
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V)
Anzahl Reihen
Stiftlänge (PCB)(mm)
Stiftlänge (Buchse)(mm)
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Trennbar
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10120200 |
10120202 |
10120203 |
10120508 |
10120509 |
10120510 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Anschluss | Anschlussausrichtung | Steckertyp | Kontaktwiderstand (mΩ) | Kontaktabstand (mm) | Elektrische Tragfähigkeit (A) | Hersteller Teilenummer | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Anzahl Reihen | Durchmesser des Stiftes (mm) | Stiftlänge (PCB) (mm) | Stiftlänge (Buchse) (mm) | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Trennbar | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | - | 2.54 | - | 10120200 | -40 | 3 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | 3 | 2.54 | 7.62 | 12.60 | nein | 3 | 10120200 | |
0.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | - | 2.54 | - | 10120202 | -40 | 3 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | 8 | 2.54 | 12.60 | 20.32 | nein | 8 | 10120202 | |
0.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | - | 2.54 | - | 10120203 | -40 | 3 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | 10 | 2.54 | 12.60 | 25.4 | nein | 10 | 10120203 | |
0.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | - | 2.54 | - | 10120508 | -55 | 3 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | 20 | 2.54 | 10.80 | 50.8 | nein | 20 | 10120508 | |
0.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | - | 2.54 | - | 10120509 | -40 | 3 | 3 | 600 | - | 1 | - | 2.50 | 5.80 | 20 | 2.54 | 11.60 | 50.8 | nein | 20 | 10120509 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Polyester | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Nadelstreifen. Gerade | - | 2.54 | - | 10120510 | -55 | 3 | 3 | 600 | - | 1 | - | 3.30 | 14 | 36 | 2.54 | 19.80 | 91.44 | nein | 36 | 10120510 |