Präzisionssteckdose, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10120840

Teilenummer
10120840
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PPS Farbe Schwarz Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Sockel . Gerade
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54 Kontaktfläche Vergoldet
Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer 10120840 Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -55 Nennstrom(A) 3 Nennstrom (Details)(A) 3
Nennspannung(V) 60 Anzahl Reihen 1 Durchmesser des Stiftes(mm) 0.60
Stiftlänge (PCB)(mm) 3 Stiftform Kreisförmig Stifte pro Reihe 36
Größe (Höhe)(mm) 2.54 Größe (Breite)(mm) 10.00 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 91.44
Produktart Behälter (Präzision) RoHS-konform Ja Trennbar Ja
Schlüsseltiefe(mm) 6.5 Gesamtzahl Stifte 36 Modell (Herstellermodell) 10120840

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisionssteckdose, gerade, die Teilenummer ist 10120840.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120840.

Technischer Support