Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10120803
Teilenummer
|
---|
10120803 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Anzahl Reihen | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PPS | 10120803 | +125 | 1 | Kreisförmig | 36 | 2.54 | 91.44 | 36 | 10120803 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Verbindung (Elemente) | Druck | Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
---|---|---|---|---|---|
Steckertyp | Sockel . Gerade | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktabstand(mm) | 2.54 |
Kontaktfläche | Teilweise vergoldet | Industrieprodukte | nein | Temperatur(°C) | -55 |
Nennstrom(A) | 3 | Nennstrom (Details)(A) | 3 | Nennspannung(V) | 60 |
Durchmesser des Stiftes(mm) | 0.60 | Stiftlänge (PCB)(mm) | 3 | Größe (Breite)(mm) | 10.00 |
Produktart | Behälter (Präzision) | RoHS-konform | Ja | Trennbar | Ja |
Schlüsseltiefe(mm) | 7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Behälter (Präzision) , die Teilenummer ist 10120803.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120803.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Anzahl Reihen
Stiftform
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10120801 |
10120809 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Anzahl Reihen | Stiftform | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PPS | 10120801 | +125 | 1 | Kreisförmig | 20 | 2.54 | 50.8 | 20 | 10120801 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Thermoplastisches Material | 10120809 | +105 | 2 | - | 10 | 5.08 | 25.4 | 20 | 10120809 |