Zweizeiliger Header

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10120814

Teilenummer
10120814
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial Polyester Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) Pin-Header im 2,54-Raster
Verbindung (Elemente) Druck Anschluss - Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte)
Steckertyp Sockel . Gerade Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.54
Industrieprodukte nein Hersteller Teilenummer 10120814 Werkstoff (Details) Glasfaserverstärktes Polyamid
Maximale Temperatur(°C) +105 Temperatur(°C) -40 Nennstrom(A) 3
Nennstrom (Details)(A) 3 Nennspannung(V) 600 Anzahl Reihen 2
Durchmesser des Stiftes(mm) 0.60 Stiftlänge (PCB)(mm) 3.20 Stiftform Rechteckig
Stifte pro Reihe 17 Größe (Höhe)(mm) 5 Größe (Breite)(mm) 11.70
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 43.68 Produktart Behälter (Standard) RoHS-konform Ja
Trennbar nein Schlüsseltiefe(mm) 6.20 Gesamtzahl Stifte 34
Modell (Herstellermodell) 10120814 Ausführung (verschied.) Gerade

Sie befinden sich auf der Seite für Zweizeiliger Header, die Teilenummer ist 10120814.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120814.

Technischer Support