Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST25WB/7G
Teilenummer
|
---|
ST25WB/7G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktwiderstand (mΩ) | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (Details) (A) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Verpackungsart (Komponenten) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | Lötstifte | 90 | Parallel (zur Leiterplatte) | + 4-40 Innengewinde| + Karabinerhaken | + Grübchen | Nadelstreifen. rechter Winkel | Kupferlegierung | 20 | 1000 | ST25WB/7G | 1.5 | 2 | 25 | Schale | -40 - +105 | ST25 WB/7G |
Loading...
Kontaktfläche | Vergoldet | Produktart | D-SUB Stiftleiste | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB Stiftleiste, die Teilenummer ist ST25WB/7G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST25WB/7G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Verbindung (Elemente)
Anschlusswinkel(°)
Anschlussausrichtung
Steckverbindermerkmale
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktwiderstand(mΩ)
Isolationswiderstand(MΩ)
Hersteller Teilenummer
Nennstrom (Details)(A)
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Verpackungsart (Komponenten)
Temperaturbereich(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ST15LK/V |
ST15PV |
ST15SK/FOZ |
ST26HD |
ST37LK/V |
ST37SK/FOZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gehäusematerial | Verbindung (Elemente) | Anschlusswinkel (°) | Anschlussausrichtung | Steckverbindermerkmale | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktwiderstand (mΩ) | Isolationswiderstand (MΩ) | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (Details) (A) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Verpackungsart (Komponenten) | Temperaturbereich (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Eimer | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST15LK/V | - | 2 | 15 | - | -40 °C bis +70 | ST 15LK/V | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Lötstifte | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST15PV | - | 2 | 15 | - | -40 - +70 | ST 15 PV | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schneiden & schneiden | 90 | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST15SK/FOZ | - | 2 | 15 | - | -55 °C bis +85 | ST 15 SK/FOZ | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Eimer | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST26HD | - | 3 | 26 | - | -40 °C bis +70 | ST26HD | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 97 Arbeitstage | - | Eimer | 180 | - | + Durchgangsloch | + Grübchen | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST37LK/V | - | 2 | 37 | - | -40 °C bis +70 | ST 37 LK/V | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schneiden & schneiden | 90 | - | - | Nadelstreifen. Gerade | Messing | - | - | ST37SK/FOZ | - | 2 | 37 | - | -55 °C bis +85 | ST 37 SK/FOZ |