Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PV34OZ
Teilenummer
|
---|
PV34OZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV34OZ | 17 | 10.5 | 47.88 | 7 | 34 | PV 34 OZ |
Loading...
Kontaktfläche der Platine | Vergoldet | Gehäusematerial | PBT | Verbindung (Elemente) | Schneiden & schneiden |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Sockel | Steckverbinder | Vergoldet |
Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 1 |
Nennspannung(V AC) | 500 | Anzahl Reihen | 2 | Verpackungsart (Komponenten) | Schale |
Produktart | Stift-Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Stift-Steckverbinder, die Teilenummer ist PV34OZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PV34OZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktfläche
Farbe
Kontaktmaterial
Kontaktabstand(mm)
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PV14GROZ |
PV14OZ |
PV14RM2 |
PV34RM2 |
PV40GROZ |
PV40OZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Kontaktmaterial | Kontaktabstand (mm) | Kontaktfläche | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | Messing | 2.54 | - | PV14GROZ | 7 | 10.5 | 22.48 | 7 | 14 | PV 14 GROZ | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV14OZ | 7 | 10.5 | 22.48 | 7 | 14 | PV 14 OZ | |
0.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 2 | Vergoldet | PV14RM2 | 7 | 8.75 | 19.2 | 4.2 | 14 | PV14 RM2 | |
0.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 2 | Vergoldet | PV34RM2 | 17 | 8.75 | 39.2 | 4.2 | 34 | PV34 RM2 | |
0.63 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | Grau | Messing | 2.54 | - | PV40GROZ | 20 | 10.5 | 55.5 | 7 | 40 | PV 40 GROZ | |
0.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Messing | 2.54 | - | PV40OZ | 20 | 10.5 | 55.5 | 7 | 40 | PV 40oz |