Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10120227
Teilenummer
|
---|
10120227 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Plastik. metallisiert | Silber | 180 | Gehäuse | + short 4-40 Schraube| + Zugentlastung | 10120227 | Polycarbonat | 50|50 | 10120227 | Kurze Schraube |
Loading...
Kabelausgänge | 1 | Produktart | D-SUB Gehäuse | RoHS-konform | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB Gehäuse, die Teilenummer ist 10120227.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10120227.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabeldurchmesser(mm)
Gehäusematerial
Farbe
Anschlusswinkel(°)
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Anzahl der Stifte
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10120068 |
10120069 |
10120070 |
10120247 |
10120248 |
10120249 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabeldurchmesser (mm) | Gehäusematerial | Farbe | Anschlusswinkel (°) | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Anzahl der Stifte | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Plastik. metallisiert | Silber | 180 | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | 10120068 | Polycarbonat | 9|9 | 10120068 | Lang Schraube | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Plastik. metallisiert | Silber | 180 | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | 10120069 | Polycarbonat | 15|15 | 10120069 | Lang Schraube | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Plastik. metallisiert | Silber | 180 | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | 10120070 | Polycarbonat | 25|25 | 10120070 | Lang Schraube | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Plastik. metallisiert | Silber | 180 | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | 10120247 | - | 9 | 10120247 | - | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 89 Arbeitstage | - | Plastik. metallisiert | Silber | 180 | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | 10120248 | - | 15 | 10120248 | - | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Plastik. metallisiert | Silber | 180 | Gehäuse | + 4-40 Rändelkopfschraube | + Zugentlastung | 10120249 | - | 25 | 10120249 | - |