Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1572181
Teilenummer
|
---|
1572181 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | RoHS-konform | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.03 € | 302 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nein | Flammhemmend | 542468 | Polyethylen (PE) | +125 | -50 | - | - | Ja | 2:1|3:1|4:1|6:1 | +120|+70 | HST-302S |
Loading...
Produktart | Wärmeschrumpf eingestellt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wärmeschrumpf eingestellt, die Teilenummer ist 1572181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1572181.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Farbe
Halogen frei
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
RoHS-konform
Schwindung
Temperatur(°C)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1565052 |
1565053 |
1565076 |
1566305 |
TC-6793936 |
TC-6793940 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | RoHS-konform | Schwindung | Temperatur (°C) | Modell (Herstellermodell) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | nein | - | 541626 | Polyethylen (PE) | +125 | -50 | - | - | Ja | 2:1 | +70 | 541626 | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | nein | - | 541641 | Polyethylen (PE) | +125 | -50 | - | - | Ja | 3:1 | +70 | 541641 | ||
50.93 € | 564 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | nein | Flammhemmend | 542351 | Polyethylen (PE) | +125 | -50 | - | - | Ja | 2:1 | +70 | SUHT 564-K18 | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | nein | Flammhemmend | 541458 | Polyethylen (PE) | +125 | -55 | - | - | Ja | 3:1 | +100 | 541458 | ||
16.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | - | TC-6793936 | - | - | - | - | - | - | 3:1 | +120|+70 | 30S012 | |
16.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | inkl. klebbar | TC-6793940 | - | - | - | - | - | - | 3:1 | +125|+70 | 30S013 |