Schrumpfschlauch【6 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1572126

Teilenummer
1572126
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.53 €

6 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Halogen frei nein Hersteller Teilenummer 543088
Maximale Temperatur(°C) +110 Temperatur(°C) -45 Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm) 12.70
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm) 1.60 Produktart Wärmeschrumpf eingestellt RoHS-konform Ja
Schwindung 3:1 Temperatur(°C) +80 Modell (Herstellermodell) HST 3-06 S

Sie befinden sich auf der Seite für Schrumpfschlauch, die Teilenummer ist 1572126.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1572126.

Technischer Support