Kabelkennung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1592766

Teilenummer
1592766
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Halogen frei Ja Etikettenfarbe Weiß
Etiketten pro Blatt 30 Hersteller Teilenummer 1592766 Anzahl der Etiketten 30
Produktart Kabelkennung RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) TC-WM3203
Schreibbereich 40 x 10 mm Breite des Schreibbereichs(mm) 10 Länge des Schreibbereichs(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelkennung, die Teilenummer ist 1592766.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1592766.

Technischer Support