Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
101A10119X |
101B10119X |
101E10079X |
101E10119X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | Kontaktfläche | Klasse | Hersteller Teilenummer | Paarungszyklen (Betätigungen) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Anzahl der Stifte | Größe (Breite) (mm) | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 101A10119X | Vergoldet | 3 | 101A10119X | 50 | +85 | -25 | 2 | 31 | 90.6 | 31 | 101A10119X | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 101B10119X | Vergoldet | 2 | 101B10119X | 400 | +125 | -55 | 4 | 31 | 90.6 | 31 | 101B10119X | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | 101E10079X | Versilbert | versilbert | 101E10079X | 500 | +125 | -65 | 4 | 13 | 45.6 | 13 | 101E10079X | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 101E10119X | Versilbert | versilbert | 101E10119X | 500 | +125 | -65 | 4 | 31 | 90.6 | 31 | 101E10119X |
Loading...
Gehäusematerial | PA | Farbe | Grau | Verbindung (Elemente) | Druck |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss | Verlötung | Anschlussausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckertyp | Stecker. rechter Winkel |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Kontaktabstand(mm) | 2.5 | DIN-Norm | DIN 41617 |
Anzahl Reihen | 2 | Größe (Höhe)(mm) | 11.8 | Produktart | Nadelstreifen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
Kontaktfläche
Klasse
Hersteller Teilenummer
Paarungszyklen (Betätigungen)
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Anzahl der Stifte
Größe (Breite)(mm)
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften