Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
102A10049X
102A10089X
102B10039X
102B10089X
102E10089X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Kontaktfläche Klasse Hersteller Teilenummer Paarungszyklen (Betätigungen) Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Nennstrom
(A)
Anzahl der Stifte Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 102A10049XVergoldet3102A10049X50+85-252131245.813102A10049X

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 102A10089XVergoldet3102A10089X-+85-252311290.831102A10089X

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 102B10039XVergoldet2102B10039X400+125-554311390.831102B10039X

6.84 €

1 Verfügbar 52 Arbeitstage 102B10089XVergoldet2102B10089X400+125-554311290.831102B10089X

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 102E10089XVersilbertversilbert102E10089X500+125-654311290.831102E10089X

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PA Farbe Grau Verbindung (Elemente) Druck
Anschluss Verlötung Anschlussausrichtung Senkrecht (zur Leiterplatte) Steckertyp Sockel. Gerade
Kontaktmaterial Kupferlegierung Kontaktabstand(mm) 2.5 DIN-Norm DIN 41617
Anzahl Reihen 2 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 10 Produktart Steckverbinder )

Technischer Support